{"product":{"productId":"agid.34467","price":570.86,"name":"Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z termoplastického pryžového elastomeru (TPE).
Disk kola z polypropylenu.
Kola z termoplastického pryžového elastomeru (TPE).
Disk kola z polypropylenu.
Provedení
Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Termoplastický pryžový elastomer (TPE), šedé barvy.
Polypropylen, stříbrnošedá.
Termoplastický pryžový elastomer (TPE), šedé barvy.
Polypropylen, stříbrnošedá.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily, provedení A
od
667,81 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily, provedení B
od
570,86 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily, provedení C
od
653,80 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.
Materiál
Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z termoplastického pryžového elastomeru (TPE).
Disk kola z polypropylenu.
Kola z termoplastického pryžového elastomeru (TPE).
Disk kola z polypropylenu.
Provedení
Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6.
Termoplastický pryžový elastomer (TPE), šedé barvy.
Polypropylen, stříbrnošedá.
Termoplastický pryžový elastomer (TPE), šedé barvy.
Polypropylen, stříbrnošedá.
Upozornění
Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní.
Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polypropylenu (TPU) má tvrdost 85° Shore A a je vylisován na disku kola z polypropylenu. Běhoun nezanechává stopy a vytváří s diskem kola nerozlučné materiálové spojení. Pojezdové rolny z termoplastického gumového elastomeru se vyznačují velmi nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení.
Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím.
Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polypropylenu (TPU) má tvrdost 85° Shore A a je vylisován na disku kola z polypropylenu. Běhoun nezanechává stopy a vytváří s diskem kola nerozlučné materiálové spojení. Pojezdové rolny z termoplastického gumového elastomeru se vyznačují velmi nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení.
Použití
Kola a rolny s termoplastickým pryžovo-elastomerovým běhounem se často používají pro vybavení továren a obchodů a pro výstavní stojany. Další použití je u lékařských přístrojů, měřicích a testovacích zařízení a pracovní a montážní stanice.
Teplotní rozsah
-20 °C - +60 °C.