{"product":{"productId":"agid.24436","price":12100.66,"name":"Otočná svařovaná pojezdová kolečka z oceli se stop-top, s běhounem Extrathane, těžké provedení"},"currency":"CZK"}
- Kola s přesnými kuličkovými ložisky
- Pouzdro z oceli
- Ráfek z oceli
- Běhoun polyuretan, nízký valivý odpor
Popis
Materiál
Těleso ze stabilní ocelové svařované konstrukce. Kola s ocelovým svařovaným diskem a běhounem Extrathane.
Provedení
Těleso je ze stabilní solidní ocelové svařované konstrukce, těleso otočné rolny s axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720 v otočném věnci, s ochranou proti prachu a stříkající vodě, s maznicí. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.
Upozornění
Středový čep navařený, našroubovaný a zajištěný. Osa kola je našroubovaná.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.