{"product":{"productId":"agid.24448","price":2975.54,"name":"Otočná pojezdová kolečka z polyamidu se stop-top, s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení, kluzná a kuličková ložiska"},"currency":"CZK"}
- Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením a kalenými ložiskovými pánvemi
- Kola s kluzným ložiskem
- Těleso z ocelového plechu
- Kolo z polyamidu, odolné proti otěru
Popis
Materiál
Těleso ze silného ocelového plechu, kola z kvalitního PA 6.
Provedení
Těleso lisované. Těleso otočné rolny s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi.
Upozornění
Díky kaleným ložiskovým pánvím jsou rolny zvlášť odolné vůči nárazům a rázům. Kola mají vysokou odolnost vůči otěru. Osa kola je našroubovaná.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.