Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Těleso ze silného ocelového plechu, kola s elastickými celopryžovými pneumatikami vyztuženými ocelovým drátem. Disky kola ze svařované oceli.
Provedení
Těleso lisované. Zesílená vidlice, základní deska a středový čep. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci, s kalenými ložiskovými pánvemi. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.
Upozornění
Tyto rolny a kola jsou obzvlášť necitlivá vůči úderům a nárazům a mají vysokou životnost. Osa kola je našroubovaná.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili