{"product":{"productId":"agid.24417","price":3498.35,"name":"Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení"},"currency":"CZK"}
- Snadná a síly šetřící manipulace
- Vysoká dynamická zatížitelnost
- Nízké valivé odpory
- Tenký běhoun.
- Šetrné vůči podlaze
Popis
Materiál
Těleso z ocelového plechu.
Kola z kvalitního polyuretanového elastomeru.
Disky kol z tlakově litého hliníku.
Kola z kvalitního polyuretanového elastomeru.
Disky kol z tlakově litého hliníku.
Provedení
Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.
Upozornění
Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití
Těžká břemena lze snadno přepravovat pomocí manipulačního zařízení z místa A do místa B. Díky nové sérii kol vyvinuté pro použití s vysokou zátěží v intralogistice se snižují valivé a točivé odpory.
Teplotní rozsah
-25 °C až +70 °C
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.