Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Těleso ze silného ocelového plechu. Kola s ocelovým svařovaným diskem a s běhounem Extrathane.
Provedení
Těleso lisované.
Upozornění
Tyto rolny a kola jsou obzvlášť necitlivá vůči úderům a nárazům. Kola jsou odolná proti otěru, elastická a nehlučná. Osa kola je našroubovaná.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili