{"product":{"productId":"agid.24432","price":6321.17,"name":"Otočná pojezdová kolečka se stop-top, s běhounem Extrathane, s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení"},"currency":"CZK"}
- Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením
- Těleso z ocelového plechu
- Ráfek z oceli
- Běhoun polyuretan, nízký valivý odpor
Popis
Materiál
Těleso ze silného ocelového plechu. Kola s ocelovým svařovaným diskem a s běhounem Extrathane.
Provedení
Těleso lisované. Těleso otočné rolny s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi.
Upozornění
Tyto rolny a kola jsou obzvlášť necitlivá vůči úderům a nárazům. Kola jsou odolná proti otěru, elastická a nehlučná. Osa kola je našroubovaná.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.