{"product":{"productId":"agid.24428","price":2094.38,"name":"Otočná pojezdová kolečka s běhounem Extrathane, s konstrukcí z ocelového plechu, středně těžké provedení"},"currency":"CZK"}
- Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením
- Kola s přesnými kuličkovými ložisky
- Těleso z ocelového plechu
- Ráfek z hliníku
- Běhoun polyuretan, nízký valivý odpor
Popis
Materiál
Těleso z ocelového plechu, disky kola z tlakového hliníkového odlitku, s běhounem Extrathane.
Provedení
Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.
Upozornění
Kola jsou odolná vůči korozi a mají malý valivý odpor. Osa kola je našroubovaná.
Od průměru 125 mm mají kola paprsky.
Od průměru 125 mm mají kola paprsky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.