Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Elektricky vodivá polyamidová kola s polyuretanovým běhounem mají běhoun odolný proti oděru z tmavě šedého termoplastického polyuretanu TPU (94 Shore A), který je spojen s diskem kola z polyamidu odolného proti zlomení. Mají nízký valivý odpor, nezanechávají stopy a jsou mimořádně odolná vůči chemikáliím. Kola mají také velký plastový protivláknový kryt.
Materiál
Polyamidový disk kola.
Běhoun z termoplastického polyuretanu (TPU).
Provedení
Polyamid, černý.
Polyuretan, tmavě šedý.
Upozornění
Kola mají vysokou chemickou odolnost vůči mnoha agresivním médiím.

Při teplotách nad 35 °C se nosnost snižuje.
Teplotní rozsah
-20 °C až +70 °C.
Krátkodobě až +90 °C.
Accessory
K2332 Přístrojová otočná a pevná rolna, ocel, běhoun TPU elektricky vodivý pro hliníkový profil.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili