Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Disky kol z hliníkového tlakového odlitku.
Pneumatiky z plné elastické pryže.
Upozornění
Pneumatiky na ráfku navulkanizované. Kola s elastickými celopryžovými pneumatikami mají vysokou odolnost proti opotřebení, malý valivý odpor a velký jízdní komfort.
Teplota použití od -30 °C do +80 °C.
Kola se používají jako přední kola vysokozdvižných vozíků.
Další velikosti na vyžádání.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili