Madlo: polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro: ocel.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C.
Odolné vůči běžným chemikáliím a oleji.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili