{"product":{"productId":"agid.28281","price":173.32,"name":"Křídlové matice \"Miniwing\", z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem"},"currency":"CZK"}
- Kompaktní a ergonomická konstrukce
- Velmi dobrá odolnost proti korozi
Popis
Popis výrobku
Křídlová matice Miniwing se vyznačuje svou ergonomickou a kompaktní konstrukcí.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál
Nerezová ocel 1.4308 nebo 1.4404.
Provedení
Leštěno nebo pískováno.
Upozornění
Závit M5 je kompatibilní s těsnicí podložkou Hygienic USIT® K1491.
Accessory
Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.