Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Madlo: polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Pouzdro: mosaz nebo ocel.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C.
Odolné vůči běžným chemikáliím a oleji.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku