{"product":{"productId":"agid.16557","price":52.34,"name":"Křídlové matice z plastu, závitová vložka z mosazi a oceli, s vnějším závitem"},"currency":"CZK"}
- Slouží jako svěrný prvek, přídržný a upevňovací prvek
- Oblasti použití: strojírenství, nástrojařství, výroba zařízení, přípravků
- Pro ruční přestavování na konstrukčních celcích, strojích, agregátech
- Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C
- Různé rozměry závitů
Popis
Materiál
Madlo: polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro: ocel.
Závitové pouzdro: ocel.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C.
Odolné vůči běžným chemikáliím a oleji.
Odolné vůči běžným chemikáliím a oleji.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.