CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.

Provedení
Leštěno do vysokého lesku.
Upozornění

Pomocí křídlového šroubu lze výborně realizovat jednoduchá šroubová spojení. Tyto matice lze bez problémů otevírat a zavírat bez použití nářadí.


Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Obrys je vyroben s velkými poloměry, přechody a zaobleními. Ať je hřibovitý ovládací knoflík namontován v jakékoliv montážní poloze, nemohou na něm přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Proto je zajištěno snadné čištění.


K utěsnění šroubového spoje se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Dřík křídlového šroubu je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubového spoje takřka bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.

Na vyžádání
Jiné délky závitů, palcový závit.
Accessory

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili