{"product":{"productId":"agid.34446","price":150.72,"name":"Úchyty tvaru T vizuálně detektovatelné, vnější závit"},"currency":"CZK"}
- vizuálně detektovatelné
- ultramarínová modř RAL 5002
- Potravinářské materiály
Popis
Popis výrobku
Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Materiál
Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Drobné barevné odchylky nebo mramorovaný povrch jsou možné kvůli materiálu a výrobnímu procesu, ale neznamenají vadu.
Použití
- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah
-20 °C až +100 °C.
Přednosti
Vizuálně detektovatelné.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.