Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál
Úchyt ve tvaru T, ze zesíleného termoplastu.
Pouzdro, popř. závitový čep z oceli.
Provedení
Úchyt, grafitově černý RAL 9011.
Ocel, modře pasivovaná.
Upozornění
Drobné barevné odchylky nebo mramorovaný povrch jsou možné kvůli materiálu a výrobnímu procesu, ale neznamenají vadu.
Použití
Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Bezpečnost
Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.

Cílové skupiny:
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.

Ostatní zákazníci také zakoupili