Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Otočná páka z plastu.
Upozornění
Otočná páka z plastu je inovativním a ergonomickým řešením, které bylo speciálně vyvinuto pro ovládání skříňových rozváděčů a řídicích jednotek. Tato otočná páka s robustní konstrukcí a vysoce kvalitními materiály nabízí funkčnost i dlouhou životnost.

Montážní otvory mají standardní rozteč 50x55x50.

Otočnou páku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak 1bodový, 2bodový nebo 3bodový uzamykací systém (viz technické informace). K připojení otočné páky k příslušnému příslušenství (adaptér 05601-10 nebo tyčový zámek 05601-22) je zapotřebí pouzdro 05601-11.

U provedení A je vždy zapotřebí adaptér 05601-10.
U provedení B je vždy zapotřebí tyčový zámek 05601-22.

Upevňovací šrouby potřebné k montáži otočných pák a příslušenství jsou v rozsahu dodávky.


Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páku (05601) se musí objednat separátně.

*Rozměr A je výsledkem kombinace otočné páky a jazýčku a zobrazuje se u vhodných jazýčků.
Odkaz na výkres
1) Montážní otvory
2) Tloušťka plechu max. 2,5 mm
3) 1bodový uzamykací systém
4) 3bodový uzamykací systém
5) Jazýček 05569
6) Otočná páka
7) Adaptér pro jazýčky z plastu nebo zinku 05601-10
8) Tyčové zámky ze zinku nebo plastu pro ploché tyče 05601-22
Accessory
K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku.
K1114 Jazýček pro otočné západky z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro jazýček ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.
K2278 Ploché tyče z oceli, pro otočnou páčku.
K2272 Adaptér pro jazýčky z plastu nebo zinku.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili