Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
*Rozměr A v mm při délce pouzdra H = 18 mm, H = 24 mm.
Délka pouzdra H u otočných pák se skládá z otočné páky a adaptéru nebo z otočné páky a tyčového zámku.
Accessory
Otočná západka z nerezové oceli K1106.
Otočná západka zamykatelná z nerezové oceli K1107.
Otočná západka z nerezové oceli s páčkovým ovládáním K1108.
Otočná západka z nerezové oceli s úchytem tvaru T K1109.
Otočná západka z nerezové oceli s úchytem tvaru L K1110.
Otočná západka z nerezové oceli pro hygienickou oblast K1111.
Otočná páka K2268.
Otočná páka K2269.
Otočná páka K2462.
Otočná páka K2463.
Otočná páka K2464.
Otočná páka K2465.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili