Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
*Rozměr A v mm u délky pouzdra H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm und H=60 mm.
Accessory
Otočné západky z nerezové oceli, malé provedení K1339.
Bezpečnostní otočné západky z nerezové oceli K1350.
Otočné západky z nerezové oceli, malé provedení K1351.
Otočné západky z nerezové oceli, dlouhé provedení K1352.
Otočné západky z nerezové oceli v Hygienic DESIGN K1353.
Otočné západky z nerezové oceli v Hygienic DESIGN K1354.
Otočné západky zamykatelné z nerezové oceli K1355.
Otočné západky z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru T K1356.
Otočné západky z nerezové oceli s úchytem K1358.
Otočné západky z nerezové oceli s úchytem ve tvaru L K1359.
Otočné západky z nerezové oceli s úchytem ve tvaru T v Hygienic DESIGN K1452.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili