{"product":{"productId":"agid.14596","price":1103.22,"name":"Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem"},"currency":"CZK"}
- Slouží jako podložka, dorazy a tlačné prvky
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přípravků, montáž
- Provedení O: Diamantový povrch skýtá vynikající odolnost proti opotřebení
- O-kroužek jako ochrana proti nečistotám a cizím částicím
Popis
Materiál
Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nerezu s diamantovým povrchem.
Kulička z nerezu s diamantovým povrchem.
Provedení
Korpus kalen a brynýrován.
Kulička s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100.
Kulička s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100.
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených
dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu.
Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu.
Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Přednosti
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.