Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Vložka:
Provedení F z nástrojové oceli.
Provedení
Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení F kaleno a brynýrováno.
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti
Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny a vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili