Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nerezu s polyuretanovým povrchem.
Provedení
Korpus kalen a brynýrován.
Kulička z polyuretanu o tvrdosti 60° Shore.
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.

Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně
navulkanizován na kuličku. Ta je odolná proti otěru a nebarví.
Poskytuje optimální ochranu proti poškození
citlivých povrchů. Perlovitý
povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu,
takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi
kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.
Přednosti
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky.
Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavění a polohování.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili