Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Těleso z oceli pro zušlechtění.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Vložka:
Provedení E nerezová ocel.
Provedení
Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti
Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny opěrných kamenů a vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili