{"product":{"productId":"agid.1125","price":1991.7,"name":"Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení M, kulička zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu"},"currency":"CZK"}
- Slouží jako podložka, dorazy a tlačné prvky
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přípravků, montáž
- Výkyvná opěrka je otočná
- Zachycení velkých zatěžovacích sil
- O-kroužek jako ochrana proti nečistotám a cizím částicím
Popis
Materiál
Korpus z oceli.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Provedení M s vložkou z tvrdokovu.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Provedení M s vložkou z tvrdokovu.
Provedení
Korpus brynýrovaný, kulička bez povrchové úpravy.
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Patent přihlášen.
Do závitu D2 je možné našroubovat nebo nalepit závitové čepy nebo šrouby. Tak je možné jednoduše získat výkyvnou opěrku s vnějším závitem.
Kulička je jištěna proti protočení.
Patent přihlášen.
Do závitu D2 je možné našroubovat nebo nalepit závitové čepy nebo šrouby. Tak je možné jednoduše získat výkyvnou opěrku s vnějším závitem.
Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti
- Výkyvná opěrka je otočná.
- Zachycení velkých zatěžovacích sil.
- Namontovaný O-kroužek zabraňuje vniknutí cizích částic. Tím je zaručena bezpečná funkce.
- Zachycení velkých zatěžovacích sil.
- Namontovaný O-kroužek zabraňuje vniknutí cizích částic. Tím je zaručena bezpečná funkce.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.