Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
4 Shoda

Popis

Materiál
Korpus ze zušlechtěné oceli.
Provedení
Korpus kalen a brynýrován.
Opěrné plochy vytvrzeny.
Upozornění
Ustavovací nožky se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Odkaz na výkres
Provedení A: rovná tvrzená plocha
Provedení B: rovná broušená a tvrzená plocha
Provedení C: kulová plocha tvrzená
Provedení D: rýhovaná plocha kalená

Ostatní zákazníci také zakoupili