Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Zušlechtěno a brynýrováno. Zalícovaný obvod a vodicí plochy broušené.
Upozornění
Pomocí rozpěrných čepů je možné polohování např. rastrových desek na ploše stolu stroje s T-drážkami (viz nákres). V deskách, které je třeba polohovat, musí být pro rozpěrné čepy dva odpovídající otvory.
Rozpěrný šroub má průchozí šestihran, a proto je možné jej ovládat ze dvou stran.
Odkaz na výkres
1) Rastrová deska
2) Posuvné ocelové upínky
3) Stůl stroje
4) Středící čepy rozpěrné
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili