{"product":{"productId":"agid.12534","price":2951.52,"name":"Dorazy přestavitelné, nerezové oceli se stavovým snímačem"},"currency":"CZK"}
Materiál
Šroub a píst, z nerezové oceli 1.4301.
Vodicí pouzdro z nerezové oceli 1.4112.
Snímač stavu z nerezové oceli Edelstahl.
Provedení
Šroub, píst, vodicí pouzdro a snímače stavu, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Kromě mechanické funkce opěrného prvku se nastavitelné dorazy se snímačem stavu používají ke zjištění, zda je součást v kontaktu se zarážkou, či nikoli.
Snímač detektuje, zda je píst zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Snímač detektuje, zda je píst zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Materiál
Šroub a píst, z nerezové oceli 1.4301.
Vodicí pouzdro z nerezové oceli 1.4112.
Snímač stavu z nerezové oceli Edelstahl.
Provedení
Šroub, píst, vodicí pouzdro a snímače stavu, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Zajištěné spínací vzdálenosti je dosaženo tehdy, jestliže tlačná ovládací tyčka se dotkne dorazové plochy vodicího pouzdra. Snímač je dodáván demontovaný.
Doporučení pro montáž: Přilepte např. přípravkem Loctite 638.
Délka kabelu: 0,3 m.
Pozor: Našroubujte snímač tak daleko, jak to jen půjde!
Doporučení pro montáž: Přilepte např. přípravkem Loctite 638.
Délka kabelu: 0,3 m.
Pozor: Našroubujte snímač tak daleko, jak to jen půjde!
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 100 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 5000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 0,3 m kabel, PUR, s konektorem
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 100 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 5000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 0,3 m kabel, PUR, s konektorem
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Použití
Dorazy se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na stavu. Lze tak zajistit, aby se obrobek nebo pohyblivá součást nacházely na požadovaném místě, než budou následovat další kroky.
Montáž
Snímač stavu musí být zašroubován až na doraz.
Doporučujeme jej přilepit například přípravkem Loctite 638.
Doporučujeme jej přilepit například přípravkem Loctite 638.
Bezpečnost
Dorazy se snímači stavu nejsou vhodné pro zajištění bezpečnosti osob.
Bezpečnost
Použití přestavitelných dorazů není vhodné pro zajištění bezpečnosti osob.
Odkaz na výkres
1) Šroub
2) Píst
3) Vodicí pouzdro
4) Snímač stavu
5) Světelná dioda
BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá
2) Píst
3) Vodicí pouzdro
4) Snímač stavu
5) Světelná dioda
BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá
Accessory
Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněný K1874.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.