Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel 1.7225.
Provedení
galvanicky pozinkované a modře pasivované.
Upozornění
Výškově nastavitelné patky se používají všude tam, kde je třeba nastavit a vyrovnat těžké systémy, stroje a zařízení. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 40 mm.
Statické přídavné zatížení F je k dispozici po odečtení předpínací síly upevňovacích šroubů.
Na vyžádání
Další velikosti.
Výškově nastavitelná základna z nerezové oceli A1 nebo A4.
Accessory
K0787 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili