Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel 1.7225.
Provedení
galvanicky pozinkované a modře pasivované.
Upozornění
Výškově nastavitelné patky s kuličkovými vyrovnávači se používají všude tam, kde je třeba nastavit a vyrovnat těžké systémy, stroje a zařízení. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°.
Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 50 mm.
Statické přídavné zatížení F je k dispozici po odečtení předpínací síly upevňovacích šroubů.
Montáž
Výškově nastavitelná patka se montuje na stroj nebo podobné zařízení pomocí upevňovacího šroubu (1). To znamená, že horní část (2) je pevně spojena se strojem nebo jednotkou. Nastavení výšky se provádí otáčením spodní části (3) pomocí klíče s ozubem. Zařízení proti vyšroubování (4) zabraňuje přílišnému vyšroubování horního dílu; je také rozhodující pro maximální výšku nastavení (∆H). Vyrovnávací deska (5) je spojena se spodní částí a může tak vyrovnávat sklon dosedacích ploch až do 4°. Díky speciálnímu konstruktivnímu opatření nemůže vyrovnávač (5) vypadnout ze spodní části (3), takže tvoří se spodní částí jeden celek.
Na vyžádání
Další velikosti.
Výškově nastavitelná základna z nerezové oceli A1 nebo A4.
Accessory
K0787 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili