{"product":{"productId":"agid.17480","price":1007.21,"name":"Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí"},"currency":"CZK"}
Materiál
Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.
Provedení
Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.
Provedení
Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění
Šrouby s přestavitelnou výškou v nízkém provedení s kontramaticí se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Výhodou je jejich nízká konstrukční výška. Ta umožňuje snadné a přesné vyrovnávání i u několika úložných míst. Tím je zaručena montáž bez deformací nadměrným upnutím. Kontramatice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení.
Accessory
K0787 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.