{"product":{"productId":"agid.22825","price":486.68,"name":"Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil"},"currency":"CZK"}
Materiál
Skladovací box, antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Průhledítko z PC.
Průhledítko z PC.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Skladovací box, antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Průhledítko z PC.
Průhledítko z PC.
Upozornění
Skladovací boxy lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil.
Zaklesnutím lze skladovací boxy pro závěsné profily namontovat na perforované desky.
Pro pohotovostní skladování drobných dílů.
Skladovací boxy pro závěsné profily lze kombinovat s otočnými adaptéry.
Zaklesnutím lze skladovací boxy pro závěsné profily namontovat na perforované desky.
Pro pohotovostní skladování drobných dílů.
Skladovací boxy pro závěsné profily lze kombinovat s otočnými adaptéry.
Použití
Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Rozsah dodávky
Provedení C: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Provedení D: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Provedení D: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Použití
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Bezpečnost
Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Accessory
Otočný adaptér K1630.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.