{"product":{"productId":"agid.20944","price":57.14,"name":"Magnety válcové z SmCo, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Flexibilní, snadno odnímatelné, silové upevňovací prvky
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení
- Teplotní rozsah až do 200 °C
- Stíněný systém
- Výšku může zákazník snížit
Popis
Materiál
Pouzdro mosazné.
Jádro magnetu SmCo.
Jádro magnetu SmCo.
Upozornění
Hladké provedení, stíněný systém. Průměr „D” broušen s tolerancí zalícování h6. SmCo válcové magnety nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Upínací magnety SmCo jsou vhodné především pro přímé použití v bodových svářečkách, protože nedochází k jejich odmagnetování
Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru ”H1”.
Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru ”H1”.
Teplotní rozsah
max. 200 °C.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.