Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Provedení
Pouzdro, hladké.
Upozornění
Hladké provedení, stíněný systém. Tyčové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla.

Průměr „D“ broušen s tolerancí zalisování h6.
Teplotní rozsah
max. 80 °C.
Montáž
Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili