Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Provedení
Pouzdro, hladké.
Upozornění
Hladké provedení, stíněný systém. Válcové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla.

Průměr ”D” broušený s tolerancí zalícování h6.

Válcové magnety, provedení A lze bez snížení přídržné síly zkrátit o míru ”H1”.
Teplotní rozsah
max. 80 °C.
Montáž
Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili