{"product":{"productId":"agid.12621","price":37.07,"name":"Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Flexibilní, snadno odnímatelné, silové upevňovací prvky
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení
- Teplotní rozsah do 80 °C
- Stíněný systém
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení
Pouzdro pozinkované.
Upozornění
Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje přídržná síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %.
Teplotní rozsah
max. 80 °C.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.