Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Upozornění
Upínací bloky K2497.2010 až K2497.2030 se skládají ze systému trvalých magnetů s úzkou pólovou roztečí, která je účinná ve dvou, popř. třech plochách (pólová rozteč 4 mm).
Pro upínání extrémně tenkých obrobků z oceli doporučujeme upínací blok K2497.2040 s jemnou pólovou roztečí 1,3 mm. Magnetická životnost upínacích bloků je za podmínek panujících v průmyslové výrobě neomezená.
Upínací bloky lze na jejich výšku bez patrného negativního ovlivnění odbrousit či odleštit asi o jednu polovinu.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili