{"product":{"productId":"agid.19116","price":177.46,"name":"Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přípravků, měřicí technika, výroba vozidel
- Teplotní rozsah: -35 °C až +55 °C
- Různé závitové kolíky na výběr
Popis
Materiál
Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení
Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.
Upozornění
Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabicové vodováhy jsou nasměrovány k opěrné ploše, provedení B lze připevnit pomocí závitového kolíku.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- krabicová vodováha je cejchovaná na okraji opěrné plochy objímky vodováhy
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Krabicové vodováhy jsou nasměrovány k opěrné ploše, provedení B lze připevnit pomocí závitového kolíku.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- krabicová vodováha je cejchovaná na okraji opěrné plochy objímky vodováhy
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah
-35 °C až +55 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.