{"product":{"productId":"agid.19103","price":221.47,"name":"Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se šroubovací přírubou"},"currency":"CZK"}
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přípravků, měřicí technika, výroba vozidel
- Teplotní rozsah: -35 °C až +55 °C
Popis
Materiál
Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení
Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.
Upozornění
Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke zkontrolování vodorovných poloh, např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabicové vodováhy mohou být našroubovány pomocí tří otvorů.
- cejchované na vybroušené podlahové ploše
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Krabicové vodováhy mohou být našroubovány pomocí tří otvorů.
- cejchované na vybroušené podlahové ploše
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah
-35 °C až +55 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.