Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel nebo nerezová ocel A2.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pružinové konektory slouží k zajišťování čepů a os. Jsou snadno montovatelné a znovupoužitelné. Konce jsou seříznuté bez ostrých hran.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili