{"product":{"productId":"agid.14528","price":46.05,"name":"Úhlové klouby DIN 71802, tvar CS"},"currency":"CZK"}
- Umožňují přenos a změnu směru působení sil
- Oblasti použití: strojírenství, výroba vozidel, přepravní technika
- Ocel nebo nerezová ocel
- Provedení: pravý nebo levý závit
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění
S pérovým kroužkem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.