Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Hliníkový profil.
Akrylové sklo.
Provedení
Čtyřhranný profil.
Tabule z akrylového skla.
Upozornění
Výška celkem: 1275 mm
Výška podávacího okénka: variabilní
Šířka rámu: 900 mm
Plocha nohy: 72 x 60 mm

Stolní stojan skládající se z hliníkového rámu a vsazených tabulí z akrylového skla.
Stabilní konstrukce a univerzální použitelnost.

Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený.
Akrylové sklo 850 x 850 mm, tloušťka 4 mm.
Použití
Pultový prodej / lékárny
tržnice s potravinami / prostory pokladen
lékařské ordinace / čekárny
recepce/ vstupní prostory
Na vyžádání
Speciální velikosti.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili