Hliníkový profil.
Akrylové sklo.
Provedení
Čtyřhranný profil.
Tabule z akrylového skla.
Upozornění
Výška celkem: 1960 mm
Šířka rámu: 900 mm
Délka nohy: 530 mm

Podlahový stojan skládající se z hliníkového rámu a vsazených tabulí z akrylového skla.
Stabilní konstrukce a univerzální použitelnost.

Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený.
Akrylové sklo 850 x 850 mm, tloušťka 4 mm.
Celková světlá výška 1060 mm.
2 pojezdová kolečka se zajištěním pro bezpečné stání.
Použití
Pultový prodej / lékárny
tržnice s potravinami / prostory pokladen
lékařské ordinace / čekárny
recepce/ vstupní prostory
Na vyžádání
Speciální velikosti.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili