Hliníkový profil.
Akrylové sklo.
Provedení
Čtyřhranný profil.
Tabule z akrylového skla.
Upozornění
Celková výška: 1886 mm
Šířka: 900 mm
Plocha nohy: 72 x 60 mm

Ochranné stolní a podlahové konstrukce se skládají z hliníkového rámu a vložené akrylové tabule.
Stabilně konstruovány a univerzálně použitelné.

Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený.
Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm).
Celková světlá výška 1000 mm.
Okénko 140 mm u výšky stolu 860 mm.
Použití
Pultový prodej / lékárny
tržnice s potravinami / prostory pokladen
lékařské ordinace / čekárny
recepce/ vstupní prostory
Na vyžádání
Speciální velikosti.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili