Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Zelená.
Upozornění
Vložky do závitu HeliCoil®plus jsou nepostradatelnou pomůckou pro každou kovozpracující firmu a každou opravářskou dílnu.
Vytržené, zadřené nebo příliš velké vyvrtané závitové otvory mají během minuty opět původním jmenovitý průměr závitu.
Technicky nezávadné a s neomezenou trvanlivostí odolné proti korozivním vlivům a tepelnému namáhání. Umožňují i navrácení kvality poškozené části výrobku u drahých výrobků.
Díky vysoké kvalitě povrchu je zaručena optimální mez kluzu a vyšší předpínací síla vysokopevnostních šroubů.
Vložky do závitu HeliCoil®plus se výborně hodí také pro pohybové závity ve veškerých dílech z lehkých kovů a litiny.

T je vzdálenost závitové vložky od rozhraní a činí 0,25 až 0,5 stoupání závitu.

Počet závitů W udává počet závitů závitové vložky před montáží.

Kontrolní rozměry nenamontovaných závitových vložek jsou W a D.
Na vyžádání
Další rozměry.
Odkaz na výkres
1) Unášecí čep
2) Zářez
3) Průřez drátu
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili