{"product":{"productId":"agid.17527","price":69.29,"name":"Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172"},"currency":"CZK"}
Materiál
Speciální cementační ocel.
Provedení
Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 provedení A
od
CZK92.38
bez DPH
plus náklady na dopravu
Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 provedení B
od
CZK101.53
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Speciální cementační ocel.
Provedení
Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.
Upozornění
Při průměru D1 nad 15 mm je standardní odstupňování 0,5 mm.
Odkaz na výkres
Provedení A: otvor na jednom konci zaoblený
Provedení B: otvor na obou koncích zaoblený
1) Zaváděcí faseta nebo středicí výstupek
Provedení B: otvor na obou koncích zaoblený
1) Zaváděcí faseta nebo středicí výstupek