{"product":{"productId":"agid.35645","price":7.72,"name":"O-kroužky NBR"},"currency":"CZK"}
Materiál
Elastomer NBR.
Provedení
Tvrdost Shore ~70, černá.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Elastomer NBR.
Provedení
Tvrdost Shore ~70, černá.
Upozornění
O-kroužky jsou univerzálně použitelné těsnící prvky k utěsnění vůči tekutým a plynovým médiím. Jsou vhodné pro statické a vedlejší dynamické použití. O-kroužky lze vestavět jak radiálně, tak i axiálně těsnící. Těsnící účinek pak vyplyne při montáži z axiálního nebo radiálního stlačení průřezu. V provozním stavu zesiluje tlak média deformaci O-kroužku a zvyšuje tím těsnicí funkci. Pro optimální těsnicí účinek je třeba volit O-kroužky s pokud možno velkou tloušťkou kroužku.
V montážním prostoru je nutno dbát na správnou výplň drážky, stlačení, roztažnost resp. deformování.
U statického použití by mělo být stlačení vztažené na tloušťku 15 – 30%. U dynymického použití 10 – 18% (hydraulika), 4 – 12% (pneumatika).
V namontovaném stavu by měl být O-kroužek, vztaženo na vnitřní průměr,
max. 6% roztažen
max. 3% stlačen.
Materiál NBR je velmi odolný vůči oděru a vůči mazacím olejům a tukům na bázi minerálního oleje. Je odolný též vůči hydraulickým olejům H, H-L, H-LP, nehořlavým tlakovým kapalinám HFA, HFB, HFC, alifatickým uhlovodíkům, silikonovým olejům a tukům a vůči vodě do cca 80 °C.
V montážním prostoru je nutno dbát na správnou výplň drážky, stlačení, roztažnost resp. deformování.
U statického použití by mělo být stlačení vztažené na tloušťku 15 – 30%. U dynymického použití 10 – 18% (hydraulika), 4 – 12% (pneumatika).
V namontovaném stavu by měl být O-kroužek, vztaženo na vnitřní průměr,
max. 6% roztažen
max. 3% stlačen.
Materiál NBR je velmi odolný vůči oděru a vůči mazacím olejům a tukům na bázi minerálního oleje. Je odolný též vůči hydraulickým olejům H, H-L, H-LP, nehořlavým tlakovým kapalinám HFA, HFB, HFC, alifatickým uhlovodíkům, silikonovým olejům a tukům a vůči vodě do cca 80 °C.
Teplotní rozsah
-30 °C až +100 °C
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.