Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
EPDM.
Provedení
Tvrdost Shore ~ 70, černá.
Upozornění
O-kroužky jsou univerzálně použitelné těsnicí prvky pro utěsnění proti kapalným nebo plynným médiím. Jsou vhodné pro statické a podřízené dynamické aplikace. O-kroužky lze instalovat s radiálním i axiálním těsněním. Těsnicí účinek je výsledkem axiálního nebo radiálního stlačení průřezu při montáži. V provozním stavu zvyšuje tlak média deformaci O-kroužku, a tím zvyšuje jeho těsnicí funkci. Pro optimální těsnicí účinek je třeba zvolit O-kroužky s co největší tloušťkou šňůry.

V montážním prostoru musí být zajištěno správné vyplnění drážek, předlisování, roztažení resp. stlačení.

V zabudovaném stavu by se neměl O-kroužek vzhledem k vnitřnímu průměru roztáhnout max. 6 % stlačit o max. 3 %.

Materiál EPDM se vyznačuje dobrou chemickou odolností, což znamená, že jej lze použít i při kontaktu s médii CIP/SIP. Mezi jeho vlastnosti patří vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, odolnost proti ozónu, vysoká tepelná odolnost, vysoká pružnost a dobrá odolnost proti stárnutí. Je odolný vůči polárním médiím, jako je voda (horká voda a pára), alkoholy, brzdové kapaliny na bázi glykolu, detergenty a také roztoky žíravé sody a hydroxidu draselného.

Vhodnost pro daný případ použití musí ověřit uživatel.
Teplotní rozsah
-40 °C až +130 °C.
Na vyžádání
Další rozměry.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili