{"product":{"productId":"agid.21868","price":24.67,"name":"Aretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení E, vnitřním šestihranem"},"currency":"CZK"}
- Polohovací a dorazový prvek pro hřídele
- Rozměrově přesné lícování
- Velmi vysoké přídržné síly
- Zamezení poškození hřídele
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres
1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.