Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocel.

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací kroužky, dělené, s dosedací plochou, obepínají hřídel s rovnoměrným rozložením svěrné síly. To vede k rozměrově přesnému uložení a velmi vysokým přídržným silám, aniž by došlo k poškození hřídele.

Tolerance hřídele by se měla pohybovat v poli h11.

Dvoudílné provedení umožňuje snadnou a rychlou montáž bez nutnosti demontáže sousedních konstrukčních dílů.

Montážní závitové otvory dělených upínacích kroužků lze použít k upevnění dalších prvků, jako jsou např. převodové páky nebo vačky, na hřídele a nápravy. Díky snížení výšky drážky je lze snadno a bezpečně namontovat se silnou upínací silou, aniž by došlo k poškození povrchu hřídelí a náprav.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili